Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 17,1378 kr |
50 - 99 | 16,2732 kr |
100 - 199 | 15,4226 kr |
200 + | 13,7214 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Knob Style | Knurled |
Type | Screw |
Thread Size | M4 |
Head Height | 3.5 mm |
Head Height | 0.138 in |
Knob Diameter | 16.0 mm |
Knob Diameter | 0.63 in |
Overall Height | 25.5 mm |
Overall Height | 1.004 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7318153590 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta