Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,9191 kr - 1,4176 kr 212500 I lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,8508 kr - 1,1016 kr 44967 I lager
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,6869 kr - 2,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
1,1036 kr - 1,3626 kr Fråga angående leveranstidhär
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
1,3005 kr - 1,4305 kr 2000 I lager
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,8014 kr - 2,2239 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,5877 kr - 1,374 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,5923 kr - 0,7669 kr 58476 I lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,8717 kr - 1,1318 kr 1342 I lager
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,7879 kr - 0,8667 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
1,2231 kr - 1,3454 kr 866 I lager
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,1464 kr - 3,1066 kr 450 I lager
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,7371 kr - 0,8108 kr Fråga angående leveranstidhär
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,4335 kr - 0,5245 kr 1395 I lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
2,3178 kr - 2,8615 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,9498 kr - 1,1726 kr 20792 I lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,623 kr - 0,8312 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,5319 kr - 0,7087 kr 1983 I lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
2,4783 kr - 3,0597 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,7468 kr - 0,9958 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • av 3
Nylon 6/6 4.2 mm Genomföringsmutter 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prisintervall
1,4176 kr - 0,9191 kr

Lagernivåer
212500 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.2
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prisintervall
1,1016 kr - 0,8508 kr

Lagernivåer
44967 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    17.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prisintervall
2,2447 kr - 1,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prisintervall
1,3626 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.3 mm
  • Totallängd
    27.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prisintervall
1,4305 kr - 1,3005 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    17.6 mm
  • Totallängd
    24.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prisintervall
2,2239 kr - 1,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    18.8 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prisintervall
1,374 kr - 0,5877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prisintervall
0,7669 kr - 0,5923 kr

Lagernivåer
58476 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
Plåtmutter 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prisintervall
1,1318 kr - 0,8717 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    13.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prisintervall
0,8667 kr - 0,7879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Prisintervall
1,3454 kr - 1,2231 kr

Lagernivåer
866 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    11.33 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Prisintervall
3,1066 kr - 1,1464 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prisintervall
0,8108 kr - 0,7371 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prisintervall
0,5245 kr - 0,4335 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    10.75 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prisintervall
2,8615 kr - 2,3178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    13.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prisintervall
1,1726 kr - 0,9498 kr

Lagernivåer
20792 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    16.64 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prisintervall
0,8312 kr - 0,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prisintervall
0,7087 kr - 0,5319 kr

Lagernivåer
1983 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #4
  • Huvuddiameter
    6.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prisintervall
3,0597 kr - 2,4783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Hålstorlek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Prisintervall
0,9958 kr - 0,7468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    11.9 mm