10404911
60SGN00038
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,1346 kr |
| 5000 - 9999 | 0,9867 kr |
| 10000 + | 0,8763 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.5 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Huvudets höjd | 9.5 mm |
| Huvudets höjd | 0.374 in |
| Totallängd | 0.693 in |
| Totallängd | 17.6 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Huvudform | Rund |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Huvudets storlek | 0.5 in |
| Huvudets storlek | 12.7 mm |
| Huvudform | 1 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta