Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,8256 kr - 1,0193 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,6629 kr - 0,7292 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,8488 kr - 1,0479 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,7541 kr - 0,9125 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr 2453 I lager
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,8717 kr - 1,0762 kr 9000 I lager
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
0,4992 kr - 0,7488 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
1,1428 kr - 1,411 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8148 kr - 1,0061 kr 5892 I lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,806 kr - 0,9951 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
4.8 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8325 kr - 1,3545 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
1,1763 kr - 1,7666 kr 2795 I lager
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,74 kr - 0,8954 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
0,9643 kr - 1,1668 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8042 kr - 0,9928 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
7.9 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,9191 kr - 1,4176 kr 262500 I lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,1036 kr - 1,3626 kr Fråga angående leveranstidhär
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,8717 kr - 1,1318 kr 1342 I lager
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,5877 kr - 1,374 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,5923 kr - 0,7669 kr 58476 I lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • av 3
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307199

Prisintervall
1,0193 kr - 0,8256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Prisintervall
0,7292 kr - 0,6629 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Prisintervall
1,0479 kr - 0,8488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Prisintervall
0,9125 kr - 0,7541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    16.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307229

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
2453 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    16.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307175

Prisintervall
1,0762 kr - 0,8717 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    15.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Prisintervall
0,7488 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    15.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Prisintervall
1,411 kr - 1,1428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    17.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Prisintervall
1,0061 kr - 0,8148 kr

Lagernivåer
5892 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    23.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307762

Prisintervall
0,9951 kr - 0,806 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    18.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Prisintervall
1,3545 kr - 0,8325 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    12.7 mm
  • Totallängd
    26.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307168

Prisintervall
1,7666 kr - 1,1763 kr

Lagernivåer
2795 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307205

Prisintervall
0,8954 kr - 0,74 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.4 x 7.1 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307243

Prisintervall
1,1668 kr - 0,9643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    14.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307786

Prisintervall
0,9928 kr - 0,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Totallängd
    21.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Nylon 6/6 4.2 mm Genomföringsmutter 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prisintervall
1,4176 kr - 0,9191 kr

Lagernivåer
262500 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.2
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prisintervall
1,3626 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.3 mm
  • Totallängd
    27.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prisintervall
1,1318 kr - 0,8717 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    13.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prisintervall
1,374 kr - 0,5877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prisintervall
0,7669 kr - 0,5923 kr

Lagernivåer
58476 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm