Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
1,0012 kr - 2,3399 kr 500 I lager
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,9191 kr - 1,4176 kr 283250 I lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,5877 kr - 1,374 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,5923 kr - 0,7669 kr 58476 I lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,8508 kr - 1,1016 kr 34000 I lager
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,6869 kr - 2,2447 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
1,3005 kr - 1,4305 kr 2000 I lager
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,1036 kr - 1,3626 kr Fråga angående leveranstidhär
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,8717 kr - 1,1318 kr 1342 I lager
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,7879 kr - 0,8667 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
1,8014 kr - 2,2239 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,7541 kr - 0,9125 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
0,8148 kr - 1,0061 kr 5892 I lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,9019 kr - 1,2039 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,9498 kr - 1,1726 kr 20792 I lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
2,4783 kr - 3,0597 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,8141 kr - 1,0556 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,3981 kr - 0,4915 kr Fråga angående leveranstidhär
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,623 kr - 0,8312 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4335 kr - 0,5245 kr 1395 I lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
  • av 3
Plåtmutter 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Prisintervall
2,3399 kr - 1,0012 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    7.9 mm
  • Totallängd
    16.15 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Nylon 6/6 4.2 mm Genomföringsmutter 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prisintervall
1,4176 kr - 0,9191 kr

Lagernivåer
283250 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.2
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prisintervall
1,374 kr - 0,5877 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prisintervall
0,7669 kr - 0,5923 kr

Lagernivåer
58476 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prisintervall
1,1016 kr - 0,8508 kr

Lagernivåer
34000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    17.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prisintervall
2,2447 kr - 1,6869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Prisintervall
1,4305 kr - 1,3005 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    17.6 mm
  • Totallängd
    24.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Prisintervall
1,3626 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.3 mm
  • Totallängd
    27.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Prisintervall
1,1318 kr - 0,8717 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    13.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Prisintervall
0,8667 kr - 0,7879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Prisintervall
2,2239 kr - 1,8014 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    18.8 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307182

Prisintervall
0,9125 kr - 0,7541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    16.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Prisintervall
1,0061 kr - 0,8148 kr

Lagernivåer
5892 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    23.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Prisintervall
1,2039 kr - 0,9019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    14.3 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prisintervall
1,1726 kr - 0,9498 kr

Lagernivåer
20792 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    16.64 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prisintervall
3,0597 kr - 2,4783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Hålstorlek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Prisintervall
1,0556 kr - 0,8141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Prisintervall
0,4915 kr - 0,3981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8
  • Huvuddiameter
    16.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Totallängd
    11.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prisintervall
0,8312 kr - 0,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prisintervall
0,5245 kr - 0,4335 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    10.75 mm
  • Färg
    Naturfärgad