Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.
Serienummer: SR1712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel paneltjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 155,0222 kr - 2 609,1463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 712,438 kr - 859,5916 kr | 198 I lager |
|
|
||
| 11,3209 kr - 11,3209 kr | 5421 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2 693,0566 kr - 2 693,0566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 1 236,3148 kr - 1 236,3148 kr | 3 I lager |
|
|
||
| 48,6715 kr - 48,6715 kr | 210 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 30,1064 kr - 30,1064 kr | 210 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 31,9496 kr - 31,9496 kr | 510 I lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 38,2976 kr - 38,2976 kr | 780 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 713,0063 kr - 1 713,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 10 596,3835 kr - 10 596,3835 kr | 1 I lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 454,3904 kr - 454,3904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 10 805,0939 kr - 10 805,0939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 67,2621 kr - 67,2621 kr | 1020 I lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 49,1344 kr - 49,1344 kr | 60 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 48,8194 kr - 48,8194 kr | 480 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10 065,1592 kr - 10 065,1592 kr | 5 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 435,3065 kr - 435,3065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 694,8335 kr - 694,8335 kr | 6 I lager |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 40,4718 kr - 40,4718 kr | 30 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta