Meny Sök

Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

Denna massiva genomföringsremsa skyddar mot vassa panelkanter som kan äventyra säkerheten för delar och människor som får kontakt med dem.
Essentra artikelnummer:

10021699

Tillverkarens artikelnummer:

PGSE-2

210 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 + 29,2296 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

876,89 kr

30 x 29,2296 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ Load Bearing
Kanalhöjd 3.6 mm
Totallängd 5.0 mm
Total bredd 5.0 mm
Allt material Lågdensitetspolyeten
Rullängd 30.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss