Meny Sök

Genomföringslist 6.1 mm Polyeten Naturfärgad

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Essentra artikelnummer:

10268339

Tillverkarens artikelnummer:

49092

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 694,8335 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

694,83 kr

1 x 694,8335 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ 2
Kanalhöjd 4.3 mm
Inre bredd 6.6 mm
Totallängd 9.8 mm
Total bredd 9.80 mm
Allt material Polyeten
Rullängd 25.0 m
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss