Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
63,5251 kr - 63,5251 kr 390 I lager
6.4 mm
29,7354 kr - 29,7354 kr 120 I lager
4.4 mm
3 777,898 kr - 3 777,898 kr Fråga angående leveranstidhär
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
29,1915 kr - 29,1915 kr 2190 I lager
3.2 mm
31,0191 kr - 31,0191 kr 840 I lager
2.53 mm
37,1822 kr - 37,1822 kr 990 I lager
6.4 mm
1 663,1128 kr - 1 663,1128 kr Fråga angående leveranstidhär
47,2539 kr - 47,2539 kr 120 I lager
4.4 mm
29,2296 kr - 29,2296 kr 210 I lager
5.0 mm
41,6675 kr - 41,6675 kr 90 I lager
7.2 mm
2 419,7138 kr - 2 419,7138 kr 12 I lager
2 092,2545 kr - 2 533,1517 kr Fråga angående leveranstidhär
691,6873 kr - 834,5549 kr 189 I lager
10,9912 kr - 10,9912 kr 6621 I lager
4.4 mm
674,5955 kr - 674,5955 kr 6 I lager
9.80 mm
65,303 kr - 65,303 kr 1020 I lager
6.1 mm
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr 3 I lager
1 688,2042 kr - 1 688,2042 kr 275 I lager
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr 45 I lager
  • av 5
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026564

Prisintervall
63,5251 kr - 63,5251 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10021705

Prisintervall
29,7354 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Load Bearing
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Självhäftande genomföringslist 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Prisintervall
3 777,898 kr - 3 777,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172124

Prisintervall
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026601

Prisintervall
29,1915 kr - 29,1915 kr

Lagernivåer
2190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Total bredd
    3.2 mm
Genomföringslist 3.2 mm Polyeten Naturfärgad

10026595

Prisintervall
31,0191 kr - 31,0191 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    2.53 mm
  • Total bredd
    2.53 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026632

Prisintervall
37,1822 kr - 37,1822 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Prisintervall
1 663,1128 kr - 1 663,1128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026557

Prisintervall
47,2539 kr - 47,2539 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10021699

Prisintervall
29,2296 kr - 29,2296 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Load Bearing
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Total bredd
    5.0 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026649

Prisintervall
41,6675 kr - 41,6675 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Total bredd
    7.2 mm
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Prisintervall
2 419,7138 kr - 2 419,7138 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    1.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 11.1 mm PS Vit

10152744

Prisintervall
2 533,1517 kr - 2 092,2545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    Load Bearing
  • Inre bredd
    1.3 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 9.5 mm Nylon 6 Grå

10153840

Prisintervall
834,5549 kr - 691,6873 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Rullängd
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföringslist 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160671

Prisintervall
10,9912 kr - 10,9912 kr

Lagernivåer
6621 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    2.3 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 6.1 mm Polyeten Naturfärgad

10268339

Prisintervall
674,5955 kr - 674,5955 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
  • Totallängd
    9.8 mm
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10019696

Prisintervall
65,303 kr - 65,303 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Load Bearing
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Total bredd
    6.1 mm
Självhäftande genomföringslist 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Prisintervall
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Prisintervall
1 688,2042 kr - 1 688,2042 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Prisintervall
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m