Meny Sök

Gastryckfjädrar - Statisk kraft

I lager

Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.

Serienummer: SR6482

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Rördiameter Maximal kraft Rörlängd Köp
576,1884 kr - 576,1884 kr 7 I lager
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
554,0165 kr - 1 097,5468 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
550.0 N
245.0 mm
554,0165 kr - 1 097,5468 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
200.0 N
245.0 mm
537,2831 kr - 1 064,4564 kr 19 I lager
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
576,1884 kr - 1 141,4721 kr 8 I lager
500.0 N
576,1884 kr - 1 141,4721 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
537,2831 kr - 1 064,4564 kr 6 I lager
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
537,2831 kr - 537,2831 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
554,0165 kr - 1 097,5468 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
500.0 N
195.0 mm
620,532 kr - 1 229,3227 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr 10 I lager
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
585,2516 kr - 585,2516 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
686,908 kr - 1 360,8058 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr 5 I lager
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
620,532 kr - 1 229,3227 kr 50 I lager
800.0 N
664,8756 kr - 1 317,1733 kr 3 I lager
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
664,8756 kr - 1 317,1733 kr 20 I lager
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
642,7038 kr - 642,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
  • av 5
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stål

10305263

Prisintervall
576,1884 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stål

10305270

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    300.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stål

10305232

Prisintervall
1 097,5468 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    550.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 200.0 N Stål

10305195

Prisintervall
1 097,5468 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    200.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Stål

10305140

Prisintervall
1 064,4564 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Stål

10305317

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
  • Gängstorlek
    M6
  • Slutför
    Nitridbehandlad
Gasfjäder 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stål

10305287

Prisintervall
1 141,4721 kr - 576,1884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    350.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stål

10305102

Prisintervall
1 064,4564 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    300.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stål

10305164

Prisintervall
537,2831 kr - 537,2831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    650.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stål

10305201

Prisintervall
1 097,5468 kr - 554,0165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Rördiameter
    18.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stål

10305423

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    500.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Stål

10305393

Prisintervall
1 229,3227 kr - 620,532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Rörlängd
    145.0 mm
  • Maximal kraft
    1200.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Stål

10305409

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    250.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Stål

10634950

Prisintervall
585,2516 kr - 585,2516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    700.0 N
Gasfjäder 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Stål

10305539

Prisintervall
1 360,8058 kr - 686,908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Rörlängd
    295.0 mm
  • Maximal kraft
    650.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Stål

10305430

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    850.0 N
Gasfjäder 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stål

10305379

Prisintervall
1 229,3227 kr - 620,532 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Maximal kraft
    800.0 N
  • Gängstorlek
    M8
  • Slutför
    Nitridbehandlad
Gasfjäder 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Stål

10305508

Prisintervall
1 317,1733 kr - 664,8756 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    1100.0 N
Gasfjäder 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stål

10305478

Prisintervall
1 317,1733 kr - 664,8756 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Rörlängd
    245.0 mm
  • Maximal kraft
    400.0 N
Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stål

10305447

Prisintervall
642,7038 kr - 642,7038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Rördiameter
    23.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Rörlängd
    195.0 mm
  • Maximal kraft
    1000.0 N