Meny Sök

Gasfjäder 150.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stål

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av stålstav och rör av kolstål. Epoxypulverlackerad. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Beställ de fästelement som passar din tillämpning för sig.
Essentra artikelnummer:

10305423

Tillverkarens artikelnummer:

551930

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 661,9849 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

6 619,85 kr

10 x 661,9849 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Stångdiameter 10.0 mm
Rördiameter 23.0 mm
Slaglängd 150.0 mm
Rörlängd 195.0 mm
Maximal kraft 500.0 N
Gängstorlek M8
Slutför Nitridbehandlad
Stavmaterial Stål
Allt material Stål
Gängad längd 12.0 mm
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss