10305539
551942
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 360,8058 kr |
| 10 + | 686,908 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stångdiameter | 0.394 in |
|---|---|
| Stångdiameter | 10.0 mm |
| Rördiameter | 23.0 mm |
| Rördiameter | 0.906 in |
| Slaglängd | 9.843 in |
| Slaglängd | 250.0 mm |
| Rörlängd | 295.0 mm |
| Rörlängd | 11.614 in |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Gängstorlek | M8 |
| Slutför | Nitridbehandlad |
| Stavmaterial | Stål |
| Allt material | Stål |
| Gängad längd | 0.472 in |
| Gängad längd | 12.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta