Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Maximal kraft | Rörlängd | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521,6341 kr - 1 033,4528 kr | 12 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
311,6537 kr - 311,6537 kr | I produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
521,6341 kr - 1 033,4528 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
521,6341 kr - 1 033,4528 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
537,8801 kr - 1 065,5794 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
537,8801 kr - 1 065,5794 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
559,4062 kr - 1 108,2254 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
559,4062 kr - 1 108,2254 kr | I produktion |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
602,4583 kr - 1 193,5172 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
602,4583 kr - 1 193,5172 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
|||||||
568,2055 kr - 568,2055 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
700.0 N
700.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
|||||||
551935 | 645,5103 kr - 1 278,8091 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||||||
645,5103 kr - 1 278,8091 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
1100.0 N
1100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
|||||||
666,901 kr - 1 321,1707 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
688,5624 kr - 1 364,1009 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|||||||
688,5624 kr - 1 364,1009 kr | I produktion |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
13.583 in
345.0 mm
|
|||||||
685,8111 kr - 685,8111 kr | I produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
6.102 in
155.0 mm
|
|||||||
796,0572 kr - 1 577,0462 kr | I produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
1250.0 N
1250.0 N
|
10.039 in
255.0 mm
|
|||||||
796,0572 kr - 1 577,0462 kr | I produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
|||||||
559,4062 kr - 1 108,2254 kr | I produktion |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta