10305171
551904
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 097,5468 kr |
| 10 + | 554,0165 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Stångdiameter | 8.0 mm |
|---|---|
| Stångdiameter | 0.315 in |
| Rördiameter | 0.709 in |
| Rördiameter | 18.0 mm |
| Slaglängd | 200.0 mm |
| Slaglängd | 7.874 in |
| Rörlängd | 9.646 in |
| Rörlängd | 245.0 mm |
| Maximal kraft | 100.0 N |
| Maximal kraft | 100.0 N |
| Gängstorlek | M6 |
| Slutför | Nitridbehandlad |
| Stavmaterial | Stål |
| Allt material | Stål |
| Gängad längd | 0.394 in |
| Gängad längd | 10.0 mm |
| Commodity Code | 7318190090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta