Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
3,1107 kr - 8,199 kr 1000 I lager
48.0 mm
M42 x 2;0
Gul
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisk
4,6388 kr - 8,3475 kr 410 I lager
55.0 mm
1-1/2-11 in
Gul
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
0,9808 kr - 3,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2-14 in
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
1,5413 kr - 5,0947 kr 400 I lager
29.0 mm
5/8-14 in
Gul
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
4,1337 kr - 10,9795 kr 250 I lager
49.0 mm
1-1/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,9065 kr - 4,2972 kr 150 I lager
40.0 mm
1 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.0
Röd
6.0 mm
LDPE
10.0 mm
  • av 8
Gänga kåpa Metriska Gängor M42 HDPE Gul

10107300

Prisintervall
8,199 kr - 3,1107 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M42 x 2;0
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 HDPE Gul

10107430

Prisintervall
8,3475 kr - 4,6388 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107362

Prisintervall
3,8678 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 HDPE Gul

10107379

Prisintervall
5,0947 kr - 1,5413 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    5/8-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107553

Prisintervall
10,9795 kr - 4,1337 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 HDPE Gul

10107546

Prisintervall
4,2972 kr - 3,9065 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1 in
Gängade skyddslock M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Röd

10546376


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten