Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
3,227 kr - 4,9696 kr 3900 I lager
17.5 mm
1/4 in
Gul
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
4,5681 kr - 11,9569 kr 500 I lager
54.0 mm
1-1/2 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
1,8356 kr - 4,3817 kr 947 I lager
27.0 mm
1/2 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
2,9023 kr - 6,1344 kr 1450 I lager
29.5 mm
5/8 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
3,6012 kr - 10,2784 kr 116 I lager
67.0 mm
2-11 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
4,0328 kr - 8,199 kr 100 I lager
51.0 mm
M45 x 2;0
Gul
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisk
4,9821 kr - 9,1496 kr 1900 I lager
58.0 mm
M52 x 2;0
Gul
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisk
2,6764 kr - 6,9661 kr 15198 I lager
49.0 mm
1-1/4-11 in
Gul
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
4,7222 kr - 12,3728 kr 1480 I lager
59.0 mm
1-3/4-11 in
Gul
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
4,3999 kr - 8,199 kr 962 I lager
46.2 mm
M40 x 2;0
Gul
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrisk
2,9986 kr - 7,8603 kr 500 I lager
38.0 mm
7/8-14 in
Gul
15.5 mm
HDPE
17.0 mm
BSP/GAS
2,6219 kr - 4,0378 kr 500 I lager
21.0 mm
0;6 x 19
Gul
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
0,8968 kr - 3,4103 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
1/4-19 in
Gul
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
1,6135 kr - 2,4848 kr 500 I lager
15.0 mm
1/8-28 in
Gul
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
4,1336 kr - 7,8425 kr 225 I lager
48.0 mm
1-1/4-11 in
Gul
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
BSP/GAS
3,4905 kr - 4,8867 kr 900 I lager
27.5 mm
1/2 in
Gul
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
0,9248 kr - 3,5766 kr 4400 I lager
23.0 mm
3/8-19 in
Gul
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
2,6623 kr - 6,5295 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
7/8 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,6955 kr - 5,9056 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
3/4-14 in
Gul
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
3,2649 kr - 6,1344 kr 286 I lager
40.0 mm
1-11 in
Gul
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
  • av 8
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 HDPE Gul

10107478

Prisintervall
4,9696 kr - 3,227 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 HDPE Gul

10107560

Prisintervall
11,9569 kr - 4,5681 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107492

Prisintervall
4,3817 kr - 1,8356 kr

Lagernivåer
947 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 HDPE Gul

10107515

Prisintervall
6,1344 kr - 2,9023 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    5/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 2 HDPE Gul

10107454

Prisintervall
10,2784 kr - 3,6012 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    2-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M45 HDPE Gul

10107317

Prisintervall
8,199 kr - 4,0328 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M45 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M52 HDPE Gul

10107324

Prisintervall
9,1496 kr - 4,9821 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M52 x 2;0
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107416

Prisintervall
6,9661 kr - 2,6764 kr

Lagernivåer
15198 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-3/4 HDPE Gul

10107447

Prisintervall
12,3728 kr - 4,7222 kr

Lagernivåer
1480 I lager
Egenskaper
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-3/4-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M40 HDPE Gul

10107294

Prisintervall
8,199 kr - 4,3999 kr

Lagernivåer
962 I lager
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M40 x 2;0
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 HDPE Gul

10107393

Prisintervall
7,8603 kr - 2,9986 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 0.6 x 19 HDPE Gul

10107935

Prisintervall
4,0378 kr - 2,6219 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    0;6 x 19
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 HDPE Gul

10107348

Prisintervall
3,4103 kr - 0,8968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 HDPE Gul

10107331

Prisintervall
2,4848 kr - 1,6135 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/8-28 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107423

Prisintervall
7,8425 kr - 4,1336 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107508

Prisintervall
4,8867 kr - 3,4905 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 HDPE Gul

10107355

Prisintervall
3,5766 kr - 0,9248 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 HDPE Gul

10107539

Prisintervall
6,5295 kr - 2,6623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    7/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/4 HDPE Gul

10107386

Prisintervall
5,9056 kr - 1,6955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/4-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 HDPE Gul

10107409

Prisintervall
6,1344 kr - 3,2649 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-11 in