Meny Sök

Gängade skyddslock M10 x 1.0 12.0 mm LDPE Röd

Essentra artikelnummer:

10546376

Tillverkarens artikelnummer:

464146

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 30000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 10.0 mm
h 6.0 mm
Gängstorlek M10 x 1.0
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss