Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
2,2139 kr - 6,5206 kr 6500 I lager
26.0 mm
3/4 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF Gängor
2,9846 kr - 7,9316 kr 12799 I lager
29.0 mm
7/8-14 in
Gul
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
UNF
5,8292 kr - 15,4296 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
1-1/2 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Gängor
2,8319 kr - 7,8128 kr 1711 I lager
25.0 mm
3/4-16 in
Gul
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
3,9655 kr - 10,5012 kr 350 I lager
23.0 mm
11/16-16 in
Gul
8.5 mm
HDPE
10.0 mm
UNF
4,1757 kr - 7,9316 kr 2247 I lager
32.0 mm
1 in
Gul
25.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Gängor
3,6852 kr - 9,6279 kr 4950 I lager
28.0 mm
13/16 in
Gul
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
UNF Gängor
3,3271 kr - 4,6579 kr 3200 I lager
15.0 mm
3/8 in
Gul
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF Gängor
3,2825 kr - 4,5956 kr 1900 I lager
13.5 mm
5/16 in
Gul
17.0 mm
HDPE
19.5 mm
UNF Gängor
5,6891 kr - 14,8265 kr 875 I lager
42.0 mm
1-3/8 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Gängor
2,2139 kr - 9,1288 kr 100 I lager
21.5 mm
5/8 in
Gul
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF Gängor
5,1846 kr - 9,7734 kr Fråga angående leveranstidhär
41.0 mm
1-3/8-12 in
Gul
14.0 mm
HDPE
16.0 mm
UNF
2,5783 kr - 5,6739 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
9/16-18 in
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
UNF
2,2139 kr - 6,5206 kr 4000 I lager
24.0 mm
1-1/16 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
UNF Gängor
1,9897 kr - 6,3631 kr 7700 I lager
19.0 mm
1/2 in
Gul
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
UNF Gängor
3,2929 kr - 9,0753 kr 500 I lager
34.0 mm
1-1/16 in
Gul
25.0 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Gängor
1,7795 kr - 4,0698 kr 11000 I lager
17.0 mm
7/16 in
Gul
18.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF Gängor
2,9146 kr - 8,1693 kr 500 I lager
29.0 mm
7/8 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
UNF Gängor
5,0956 kr - 7,1338 kr 2870 I lager
11.0 mm
1/4 in
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
UNF Gängor
3,9655 kr - 7,8128 kr 1906 I lager
24.0 mm
11/16-16 in
Gul
16.5 mm
HDPE
19.0 mm
UNF
  • av 8
Gänga kåpa UNF Gängor 3/4 HDPE Gul

10107676

Prisintervall
6,5206 kr - 2,2139 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    3/4 in
Gänga kåpa UNF Gängor 7/8 HDPE Gul

10107874

Prisintervall
7,9316 kr - 2,9846 kr

Lagernivåer
12799 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-1/2 HDPE Gul

10107768

Prisintervall
15,4296 kr - 5,8292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1-1/2 in
Gänga kåpa UNF Gängor 3/4 HDPE Gul

10107867

Prisintervall
7,8128 kr - 2,8319 kr

Lagernivåer
1711 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    3/4-16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-1/16 HDPE Gul

10107843

Prisintervall
10,5012 kr - 3,9655 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    11/16-16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1 HDPE Gul

10107706

Prisintervall
7,9316 kr - 4,1757 kr

Lagernivåer
2247 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1 in
Gänga kåpa UNF Gängor 13/16 HDPE Gul

10107683

Prisintervall
9,6279 kr - 3,6852 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    13/16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 3/8 HDPE Gul

10107607

Prisintervall
4,6579 kr - 3,3271 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    3/8 in
Gänga kåpa UNF Gängor 5/16 HDPE Gul

10107584

Prisintervall
4,5956 kr - 3,2825 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    5/16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-3/8 HDPE Gul

10107751

Prisintervall
14,8265 kr - 5,6891 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1-3/8 in
Gänga kåpa UNF Gängor 5/8 HDPE Gul

10107652

Prisintervall
9,1288 kr - 2,2139 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    5/8 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-3/8 HDPE Gul

10107911

Prisintervall
9,7734 kr - 5,1846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    1-3/8-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor 9/16 HDPE Gul

10107812

Prisintervall
5,6739 kr - 2,5783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-1/16 HDPE Gul

10107669

Prisintervall
6,5206 kr - 2,2139 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1-1/16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1/2 HDPE Gul

10107638

Prisintervall
6,3631 kr - 1,9897 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-1/16 HDPE Gul

10107720

Prisintervall
9,0753 kr - 3,2929 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1-1/16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 7/16 HDPE Gul

10107614

Prisintervall
4,0698 kr - 1,7795 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    7/16 in
Gänga kåpa UNF Gängor 7/8 HDPE Gul

10107690

Prisintervall
8,1693 kr - 2,9146 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    7/8 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1/4 HDPE Gul

10107577

Prisintervall
7,1338 kr - 5,0956 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    UNF Gängor
  • Gängstorlek
    1/4 in
Gänga kåpa UNF Gängor 1-1/16 HDPE Gul

10107836

Prisintervall
7,8128 kr - 3,9655 kr

Lagernivåer
1906 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstorlek
    11/16-16 in