Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0253 kr - 5,1249 kr | 7000 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,258 kr - 5,258 kr | 242 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,0858 kr - 5,9116 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0929 kr - 2,6587 kr | 8016 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Gul
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,2751 kr - 4,6579 kr | 330 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,6639 kr - 6,5295 kr | 4550 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,7451 kr - 4,1197 kr | 1805 I lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,5681 kr - 9,0308 kr | 1398 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,6955 kr - 5,3472 kr | 9250 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8968 kr - 3,4103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6955 kr - 5,9056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,1336 kr - 7,8425 kr | 225 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5413 kr - 5,0947 kr | 400 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6764 kr - 6,9661 kr | 15198 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,2649 kr - 6,1344 kr | 286 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,7222 kr - 12,3728 kr | 1480 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,6012 kr - 10,2784 kr | 116 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,3999 kr - 8,199 kr | 962 I lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gul
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,0328 kr - 8,199 kr | 100 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,9821 kr - 9,1496 kr | 1900 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta