Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 6939 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8905 kr - 0,8905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1036 kr - 1,1036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 148948 I lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | 12028 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 8100 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0503 kr - 1,0503 kr | 23280 I lager |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 2030 I lager |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 66996 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5977 kr - 1,5977 kr | 31347 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,4083 kr - 1,4083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,5948 kr - 3,5948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 500 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Röd
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,8108 kr - 2,8108 kr | 1962 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9571 kr - 0,9571 kr | 11198 I lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Röd
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 1,0636 kr - 1,0636 kr | 100000 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Röd
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 5315 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,9707 kr - 14,9121 kr | 24 I lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP