Meny Sök

Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 2-1/4 LDPE - PIR Röd

This threaded protection cap protects a 2-1/4-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10125908

Tillverkarens artikelnummer:

12954

974 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 14,9121 kr
250 - 499 7,456 kr
500 + 4,9707 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

745,61 kr

50 x 14,9121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 71.5 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Gängstandard BSP
Gängstorlek 2-1/4 in
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss