Meny Sök

Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

This threaded protection cap protects a M20 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10083536

Tillverkarens artikelnummer:

12107

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 1,1036 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

551,80 kr

500 x 1,1036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 21.9 mm
H 14.0 mm
h 9.5 mm
Gängstandard Metrisk
Gängstorlek M20 x 1.5
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss