Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
0,6006 kr - 0,6006 kr 33500 I lager
11.0 mm
3/8-24 in
Röd
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
1,6273 kr - 1,6273 kr 34914 I lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Röd
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
2,8255 kr - 2,8255 kr 1128 I lager
50.3 mm
1-7/8-12 in
Röd
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
1,3018 kr - 1,3018 kr 26500 I lager
24.9 mm
7/8-14 in
Röd
14.4 mm
LDPE - PIR
20.2 mm
UNF/JIC
2,0267 kr - 2,0267 kr 1397 I lager
37.4 mm
1-3/8-12 in
Röd
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
1,5237 kr - 1,5237 kr 4512 I lager
27.6 mm
#1-14 in
Röd
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,7737 kr - 0,7737 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
M10 x 1
Röd
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisk
0,6376 kr - 0,6376 kr 22500 I lager
13.3 mm
7/16-20 in
Röd
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,7663 kr - 0,7663 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
9/16-18 in
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
2,367 kr - 2,367 kr 2700 I lager
38.9 mm
1-7/16-12 in
Röd
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
0,8373 kr - 0,8373 kr Fråga angående leveranstidhär
18.2 mm
5/8-18 in
Röd
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,713 kr - 0,713 kr 20049 I lager
9.9 mm
M8 x 1
Röd
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisk
0,9364 kr - 0,9364 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
M14 x 1.5
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisk
0,9365 kr - 3,5459 kr 10000 I lager
24.5 mm
11/16 in
Röd
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
1,003 kr - 1,003 kr 6752 I lager
23.0 mm
13/16-16 in
Röd
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
10083352 1,3018 kr - 1,3018 kr 178 I lager
25.3 mm
7/8-18 in
Röd
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
1,6421 kr - 1,6421 kr 62499 I lager
36.0 mm
#1-11 in
Röd
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
0,6213 kr - 0,6213 kr Fråga angående leveranstidhär
14.8 mm
1/4-19 in
Röd
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
7,0862 kr - 7,0862 kr 931 I lager
77.9 mm
2-1/2-11 in
Röd
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
0,9571 kr - 0,9571 kr 12198 I lager
25.4 mm
5/8-14 in
Röd
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
  • av 8
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10069950

Prisintervall
0,6006 kr - 0,6006 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    3/8-24 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071748

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
34914 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10082546

Prisintervall
2,8255 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
1128 I lager
Egenskaper
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10075081

Prisintervall
1,3018 kr - 1,3018 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • h
    14.4 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    7/8-14 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10085967

Prisintervall
2,0267 kr - 2,0267 kr

Lagernivåer
1397 I lager
Egenskaper
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-3/8-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10086926

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
4512 I lager
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    #1-14 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083475

Prisintervall
0,7737 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M10 x 1
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10070550

Prisintervall
0,6376 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10073957

Prisintervall
0,7663 kr - 0,7663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10069073

Prisintervall
2,367 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-7/16-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071670

Prisintervall
0,8373 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    5/8-18 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083468

Prisintervall
0,713 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
20049 I lager
Egenskaper
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M8 x 1
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083505

Prisintervall
0,9364 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10125762

Prisintervall
3,5459 kr - 0,9365 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    11/16 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10086919

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
6752 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10083352

Prisintervall
1,3018 kr - 1,3018 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    7/8-18 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10069561

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
62499 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    #1-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10071441

Prisintervall
0,6213 kr - 0,6213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    1/4-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10087404

Prisintervall
7,0862 kr - 7,0862 kr

Lagernivåer
931 I lager
Egenskaper
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    2-1/2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor LDPE - PIR Röd

10079867

Prisintervall
0,9571 kr - 0,9571 kr

Lagernivåer
12198 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstorlek
    5/8-14 in