Meny Sök

Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

This threaded protection cap protects a 7/8-14 UNF/JIC thread typically found on a flared/flareless fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra artikelnummer:

10075081

Tillverkarens artikelnummer:

11089

26500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 1,3018 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

325,45 kr

250 x 1,3018 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 24.9 mm
H 20.2 mm
h 14.4 mm
Gängstandard UNF/JIC
Gängstorlek 7/8-14 in
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss