Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0326 kr - 1,0326 kr | 179493 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Röd
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 3,5907 kr - 3,5907 kr | 15981 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9608 kr - 0,9608 kr | 16600 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 3500 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Röd
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,4901 kr - 3,4901 kr | 200 I lager |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5512 kr - 1,5512 kr | 16650 I lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,8259 kr - 14,4777 kr | 224 I lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6922 kr - 0,6922 kr | 23549 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Röd
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9091 kr - 0,9091 kr | 20044 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10085950 | 0,619 kr - 0,619 kr | 10206 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Röd
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,9092 kr - 3,4426 kr | 10000 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,7433 kr - 2,7433 kr | 1328 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | 496 I lager |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Röd
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7195 kr - 0,7195 kr | 200 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 1,2639 kr - 1,2639 kr | 10000 I lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 1,3673 kr - 1,3673 kr | 6503 I lager |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8976 kr - 0,8976 kr | 32569 I lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8646 kr - 0,8646 kr | 4820 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,298 kr - 2,298 kr | 3909 I lager |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Röd
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10069004 | 1,6661 kr - 1,6661 kr | 12400 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta