Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5783 kr - 5,6739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,9146 kr - 8,1693 kr | 500 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,4597 kr - 17,0723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,4101 kr - 7,2157 kr | 4800 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 3,2825 kr - 4,5956 kr | 1900 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7222 kr - 8,8971 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 4120 I lager |
|
M10 x 1.0
|
Röd
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta