Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6955 kr - 5,3472 kr | 9250 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,3999 kr - 8,1841 kr | 1907 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 8,6297 kr - 8,6297 kr | 4668 I lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,0858 kr - 5,9116 kr | 1000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,9986 kr - 7,8603 kr | 500 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gul
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,6388 kr - 8,3475 kr | 410 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Gul
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,1107 kr - 8,199 kr | 1000 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,5681 kr - 11,9569 kr | 500 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9248 kr - 3,5766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gul
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,4905 kr - 4,8867 kr | 900 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,9065 kr - 4,2972 kr | 650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6135 kr - 2,4848 kr | 500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8-28 in
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5413 kr - 5,0947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,8968 kr - 3,4103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6955 kr - 5,9056 kr | 3200 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4-14 in
|
Gul
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6219 kr - 4,0378 kr | 500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6623 kr - 6,5295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6764 kr - 6,9661 kr | 14798 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,1336 kr - 7,8425 kr | 225 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,9808 kr - 3,8678 kr | 5000 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Gul
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS