Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1719 kr - 4,8273 kr | 9156 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Gul
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,5783 kr - 5,6739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,8483 kr - 12,7055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,8483 kr - 9,0753 kr | 1500 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,9146 kr - 8,1693 kr | 500 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7222 kr - 8,8971 kr | 500 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2139 kr - 9,1288 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,3271 kr - 4,6579 kr | 3200 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7795 kr - 4,0698 kr | 11000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7222 kr - 12,4559 kr | 1675 I lager |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,0956 kr - 7,1338 kr | 2870 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 7,8128 kr | 1906 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,1757 kr - 7,9316 kr | 1747 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gul
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,9846 kr - 7,9316 kr | 10799 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,8319 kr - 7,8128 kr | 1211 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8407 kr - 2,3171 kr | 5400 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 7,8573 kr - 7,8573 kr | 1300 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,258 kr - 5,258 kr | 242 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 10,4864 kr - 10,4864 kr | 1096 I lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,0037 kr - 5,3472 kr | 95 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm