Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5694 kr - 2,1537 kr | 744 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,4287 kr - 5,2802 kr | 6100 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,673 kr - 3,7422 kr | 800 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,227 kr - 4,9696 kr | 3900 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Gul
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,9023 kr - 6,1344 kr | 1450 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,1337 kr - 10,9795 kr | 250 I lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6135 kr - 2,7333 kr | 9800 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Gul
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,27 kr - 2,8725 kr | 5598 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,8356 kr - 4,3817 kr | 447 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 5,8292 kr - 15,4296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 10,5012 kr | 350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gul
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2139 kr - 6,5206 kr | 6500 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2825 kr - 4,5956 kr | 1900 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 10,5012 kr | 2900 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,2929 kr - 9,0753 kr | 250 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,1846 kr - 9,7734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,9897 kr - 6,3631 kr | 7700 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,6891 kr - 14,8265 kr | 875 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,2139 kr - 6,5206 kr | 4000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,6852 kr - 9,6279 kr | 4950 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta