Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2302 kr - 4,5223 kr | 3200 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,8297 kr - 7,9313 kr | 500 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 1,7277 kr - 3,9512 kr | 11000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,7956 kr - 9,9329 kr | 1988 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
Gul
|
0.65 in
16.5 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,1086 kr - 4,6867 kr | 11156 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
Gul
|
0.846 in
21.5 mm
|
HDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,5032 kr - 5,5087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M10 x 1.0
|
Röd
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta