Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
2,0037 kr - 5,3472 kr 95 I lager
42.0 mm
M36 x 2;0
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
4,9821 kr - 9,1496 kr 1900 I lager
58.0 mm
M52 x 2;0
Gul
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisk
4,0104 kr - 5,6145 kr 950 I lager
31.0 mm
M25 x 1;5
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
2,6219 kr - 2,8841 kr 12125 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
Gul
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
2,0458 kr - 5,2283 kr 2532 I lager
36.0 mm
M30 x 1;5
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
1,6135 kr - 2,7333 kr 9800 I lager
22.0 mm
3/8 in
Gul
20.5 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
3,227 kr - 4,9696 kr 3900 I lager
17.5 mm
1/4 in
Gul
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
2,673 kr - 3,7422 kr 800 I lager
15.0 mm
1/8 in
Gul
15.0 mm
HDPE
17.5 mm
BSP/GAS
2,27 kr - 2,8725 kr 5598 I lager
33.0 mm
3/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
4,0328 kr - 8,199 kr 200 I lager
51.0 mm
M45 x 2;0
Gul
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisk
3,6012 kr - 10,2784 kr 116 I lager
67.0 mm
2-11 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
4,7222 kr - 12,3728 kr 1480 I lager
59.0 mm
1-3/4-11 in
Gul
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
BSP/GAS
4,3999 kr - 8,199 kr 962 I lager
46.2 mm
M40 x 2;0
Gul
15.5 mm
HDPE
16.7 mm
Metrisk
1,5413 kr - 5,0947 kr 400 I lager
29.0 mm
5/8-14 in
Gul
12.5 mm
HDPE
14.0 mm
BSP/GAS
0,9808 kr - 3,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2-14 in
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
1,6135 kr - 2,4848 kr 500 I lager
15.0 mm
1/8-28 in
Gul
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
4,6388 kr - 8,3475 kr 410 I lager
55.0 mm
1-1/2-11 in
Gul
27.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,2649 kr - 6,1344 kr 286 I lager
40.0 mm
1-11 in
Gul
18.0 mm
HDPE
20.0 mm
BSP/GAS
2,6764 kr - 6,9661 kr 15198 I lager
49.0 mm
1-1/4-11 in
Gul
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
3,1107 kr - 8,199 kr 2250 I lager
48.0 mm
M42 x 2;0
Gul
15.0 mm
HDPE
16.5 mm
Metrisk
  • av 8
Gänga kåpa Metriska Gängor M36 HDPE Gul

10107287

Prisintervall
5,3472 kr - 2,0037 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M36 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M52 HDPE Gul

10107324

Prisintervall
9,1496 kr - 4,9821 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M52 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M25 HDPE Gul

10107119

Prisintervall
5,6145 kr - 4,0104 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M25 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M12 HDPE Gul

10107027

Prisintervall
2,8841 kr - 2,6219 kr

Lagernivåer
12125 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M30 HDPE Gul

10107157

Prisintervall
5,2283 kr - 2,0458 kr

Lagernivåer
2532 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M30 x 1;5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 HDPE Gul

10107485

Prisintervall
2,7333 kr - 1,6135 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 HDPE Gul

10107478

Prisintervall
4,9696 kr - 3,227 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 HDPE Gul

10107461

Prisintervall
3,7422 kr - 2,673 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/4 HDPE Gul

10107522

Prisintervall
2,8725 kr - 2,27 kr

Lagernivåer
5598 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/4 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M45 HDPE Gul

10107317

Prisintervall
8,199 kr - 4,0328 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • D
    51.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M45 x 2;0
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 2 HDPE Gul

10107454

Prisintervall
10,2784 kr - 3,6012 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-3/4 HDPE Gul

10107447

Prisintervall
12,3728 kr - 4,7222 kr

Lagernivåer
1480 I lager
Egenskaper
  • D
    59.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-3/4-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M40 HDPE Gul

10107294

Prisintervall
8,199 kr - 4,3999 kr

Lagernivåer
962 I lager
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    15.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M40 x 2;0
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 HDPE Gul

10107379

Prisintervall
5,0947 kr - 1,5413 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    5/8-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107362

Prisintervall
3,8678 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 HDPE Gul

10107331

Prisintervall
2,4848 kr - 1,6135 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/8-28 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/2 HDPE Gul

10107430

Prisintervall
8,3475 kr - 4,6388 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/2-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 HDPE Gul

10107409

Prisintervall
6,1344 kr - 3,2649 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107416

Prisintervall
6,9661 kr - 2,6764 kr

Lagernivåer
15198 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4-11 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M42 HDPE Gul

10107300

Prisintervall
8,199 kr - 3,1107 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M42 x 2;0