Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8968 kr - 3,4103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gul
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,5413 kr - 5,0947 kr | 400 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,6012 kr - 10,2784 kr | 116 I lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,7222 kr - 12,3728 kr | 1480 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,1336 kr - 7,8425 kr | 225 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,2649 kr - 6,1344 kr | 286 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,3999 kr - 8,199 kr | 962 I lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gul
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,0328 kr - 8,199 kr | 200 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,9821 kr - 9,1496 kr | 1900 I lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5694 kr - 2,1537 kr | 744 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0929 kr - 2,6587 kr | 8016 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Gul
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 5,8292 kr - 15,4296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9655 kr - 10,5012 kr | 350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gul
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 4,1757 kr - 7,9316 kr | 2247 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gul
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,8319 kr - 7,8128 kr | 1711 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,9846 kr - 7,9316 kr | 12799 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,2139 kr - 6,5206 kr | 6500 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,2139 kr - 9,1288 kr | 100 I lager |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
Gul
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,2929 kr - 9,0753 kr | 500 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 6,782 kr - 12,8481 kr | 798 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
Gul
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta