Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
1,6955 kr - 5,3472 kr 8000 I lager
36.0 mm
M30 x 2;0
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
2,0037 kr - 5,3472 kr 95 I lager
42.0 mm
M36 x 2;0
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
4,3999 kr - 8,1841 kr 2157 I lager
46.0 mm
M40 x 1;5
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
7,8573 kr - 7,8573 kr 1300 I lager
61.0 mm
M55 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisk
2,0458 kr - 5,2283 kr 2532 I lager
36.0 mm
M30 x 1;5
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
5,258 kr - 5,258 kr 242 I lager
34.0 mm
M27 x 2;0
Gul
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisk
3,0253 kr - 5,1249 kr 7000 I lager
29.5 mm
M24 x 1;5
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
4,3999 kr - 8,199 kr 920 I lager
52.0 mm
M45 x 1;5
Gul
16.0 mm
HDPE
18.0 mm
Metrisk
10,4864 kr - 10,4864 kr 1096 I lager
69.0 mm
M62 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisk
3,4039 kr - 6,6542 kr 263 I lager
44.0 mm
M38 x 1;5
Gul
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrisk
10107140 2,7502 kr - 5,8017 kr 2350 I lager
35.5 mm
M29 x 1;5
Gul
13.0 mm
HDPE
15.2 mm
Metrisk
4,5681 kr - 9,0308 kr 1398 I lager
59.0 mm
M52 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metrisk
2,27 kr - 2,8725 kr 5598 I lager
33.0 mm
3/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
2,6219 kr - 4,0378 kr 500 I lager
21.0 mm
0;6 x 19
Gul
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
BSP/GAS
4,1337 kr - 10,9795 kr 250 I lager
49.0 mm
1-1/4 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
2,6623 kr - 6,5295 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
7/8 in
Gul
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
1,8356 kr - 4,3817 kr 947 I lager
27.0 mm
1/2 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
2,6764 kr - 6,9661 kr 15198 I lager
49.0 mm
1-1/4-11 in
Gul
23.5 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
1,6955 kr - 5,9056 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
3/4-14 in
Gul
14.5 mm
HDPE
15.0 mm
BSP/GAS
0,9808 kr - 3,8678 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
1/2-14 in
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
BSP/GAS
  • av 8
Gänga kåpa Metriska Gängor M30 HDPE Gul

10107263

Prisintervall
5,3472 kr - 1,6955 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M36 HDPE Gul

10107287

Prisintervall
5,3472 kr - 2,0037 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M36 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M40 HDPE Gul

10107195

Prisintervall
8,1841 kr - 4,3999 kr

Lagernivåer
2157 I lager
Egenskaper
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M40 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M55 HDPE Gul

10107232

Prisintervall
7,8573 kr - 7,8573 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • D
    61.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M55 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M30 HDPE Gul

10107157

Prisintervall
5,2283 kr - 2,0458 kr

Lagernivåer
2532 I lager
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M30 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M27 HDPE Gul

10107256

Prisintervall
5,258 kr - 5,258 kr

Lagernivåer
242 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M27 x 2;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M24 HDPE Gul

10107102

Prisintervall
5,1249 kr - 3,0253 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M24 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M45 HDPE Gul

10107201

Prisintervall
8,199 kr - 4,3999 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M45 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M62 HDPE Gul

10107249

Prisintervall
10,4864 kr - 10,4864 kr

Lagernivåer
1096 I lager
Egenskaper
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M62 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M38 HDPE Gul

10107188

Prisintervall
6,6542 kr - 3,4039 kr

Lagernivåer
263 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M38 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M29 HDPE Gul

10107140

Prisintervall
5,8017 kr - 2,7502 kr

Lagernivåer
2350 I lager
Egenskaper
  • D
    35.5 mm
  • H
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M29 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M52 HDPE Gul

10107225

Prisintervall
9,0308 kr - 4,5681 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M52 x 1;5
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/4 HDPE Gul

10107522

Prisintervall
2,8725 kr - 2,27 kr

Lagernivåer
5598 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 0.6 x 19 HDPE Gul

10107935

Prisintervall
4,0378 kr - 2,6219 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    0;6 x 19
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107553

Prisintervall
10,9795 kr - 4,1337 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 7/8 HDPE Gul

10107539

Prisintervall
6,5295 kr - 2,6623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    7/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107492

Prisintervall
4,3817 kr - 1,8356 kr

Lagernivåer
947 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1-1/4 HDPE Gul

10107416

Prisintervall
6,9661 kr - 2,6764 kr

Lagernivåer
15198 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1-1/4-11 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/4 HDPE Gul

10107386

Prisintervall
5,9056 kr - 1,6955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/4-14 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/2 HDPE Gul

10107362

Prisintervall
3,8678 kr - 0,9808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/2-14 in