Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
3,9065 kr - 4,2972 kr 150 I lager
40.0 mm
1 in
Gul
26.5 mm
HDPE
28.0 mm
BSP/GAS
3,227 kr - 4,9696 kr 3900 I lager
17.5 mm
1/4 in
Gul
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
2,9023 kr - 6,1344 kr 1450 I lager
29.5 mm
5/8 in
Gul
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
0,9248 kr - 3,5766 kr 4400 I lager
23.0 mm
3/8-19 in
Gul
11.5 mm
HDPE
12.5 mm
BSP/GAS
1,6135 kr - 2,4848 kr 500 I lager
15.0 mm
1/8-28 in
Gul
10.0 mm
HDPE
13.0 mm
BSP/GAS
0,9668 kr - 2,5844 kr 3301 I lager
24.5 mm
M18 x 1;5
Gul
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisk
0,8267 kr - 2,1537 kr 2000 I lager
12.0 mm
M8 x 1;0
Gul
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrisk
3,4287 kr - 5,2802 kr 7100 I lager
26.0 mm
M20 x 1;5
Gul
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
2,6219 kr - 2,8841 kr 12125 I lager
17.0 mm
M12 x 1;0
Gul
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
3,7451 kr - 4,1197 kr 1805 I lager
42.5 mm
M36 x 1;5
Gul
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrisk
1,694 kr - 5,9056 kr 38750 I lager
33.0 mm
M26 x 1;5
Gul
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrisk
0,8407 kr - 2,3171 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M16 x 1;5
Gul
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
4,0104 kr - 5,6145 kr 950 I lager
31.0 mm
M25 x 1;5
Gul
12.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrisk
8,6297 kr - 8,6297 kr 4668 I lager
57.0 mm
M50 x 1;5
Gul
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrisk
0,8407 kr - 2,3171 kr 5400 I lager
17.5 mm
M12 x 1;5
Gul
10.5 mm
HDPE
12.5 mm
Metrisk
1,2751 kr - 4,6579 kr 100 I lager
28.0 mm
M22 x 1;5
Gul
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrisk
0,8407 kr - 2,3171 kr 2000 I lager
19.0 mm
M14 x 1;5
Gul
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrisk
3,0905 kr - 3,3995 kr 3595 I lager
39.0 mm
M32 x 1;5
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
4,6639 kr - 6,5295 kr 4550 I lager
34.0 mm
M27 x 1;5
Gul
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrisk
4,0858 kr - 5,9116 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M30 x 2;0
Gul
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metrisk
  • av 8
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1 HDPE Gul

10107546

Prisintervall
4,2972 kr - 3,9065 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/4 HDPE Gul

10107478

Prisintervall
4,9696 kr - 3,227 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/4 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 5/8 HDPE Gul

10107515

Prisintervall
6,1344 kr - 2,9023 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    5/8 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 3/8 HDPE Gul

10107355

Prisintervall
3,5766 kr - 0,9248 kr

Lagernivåer
4400 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    3/8-19 in
Gänga kåpa BSP-gängor, Gasrörsgängor 1/8 HDPE Gul

10107331

Prisintervall
2,4848 kr - 1,6135 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gängstandard
    BSP/GAS
  • Gängstorlek
    1/8-28 in
Gänga kåpa Metriska Gängor M18 HDPE Gul

10107072

Prisintervall
2,5844 kr - 0,9668 kr

Lagernivåer
3301 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M18 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M8 HDPE Gul

10106983

Prisintervall
2,1537 kr - 0,8267 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M8 x 1;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M20 HDPE Gul

10107089

Prisintervall
5,2802 kr - 3,4287 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M20 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M12 HDPE Gul

10107027

Prisintervall
2,8841 kr - 2,6219 kr

Lagernivåer
12125 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1;0
Gänga kåpa Metriska Gängor M36 HDPE Gul

10107171

Prisintervall
4,1197 kr - 3,7451 kr

Lagernivåer
1805 I lager
Egenskaper
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M36 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M26 HDPE Gul

10107126

Prisintervall
5,9056 kr - 1,694 kr

Lagernivåer
38750 I lager
Egenskaper
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M16 HDPE Gul

10107065

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M25 HDPE Gul

10107119

Prisintervall
5,6145 kr - 4,0104 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M25 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M50 HDPE Gul

10107218

Prisintervall
8,6297 kr - 8,6297 kr

Lagernivåer
4668 I lager
Egenskaper
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M50 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M12 HDPE Gul

10107034

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M22 HDPE Gul

10107096

Prisintervall
4,6579 kr - 1,2751 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M14 HDPE Gul

10107041

Prisintervall
2,3171 kr - 0,8407 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M32 HDPE Gul

10107164

Prisintervall
3,3995 kr - 3,0905 kr

Lagernivåer
3595 I lager
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M32 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M27 HDPE Gul

10107133

Prisintervall
6,5295 kr - 4,6639 kr

Lagernivåer
4550 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M27 x 1;5
Gänga kåpa Metriska Gängor M30 HDPE Gul

10107270

Prisintervall
5,9116 kr - 4,0858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M30 x 2;0