Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5512 kr - 1,5512 kr | 16650 I lager |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 3500 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Röd
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,824 kr - 1,824 kr | 4500 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Röd
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,298 kr - 2,298 kr | 3909 I lager |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Röd
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Röd
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,2639 kr - 1,2639 kr | 59000 I lager |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Röd
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,7433 kr - 2,7433 kr | 928 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9738 kr - 0,9738 kr | 13102 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Röd
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5831 kr - 0,5831 kr | 37000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Röd
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5799 kr - 1,5799 kr | 40514 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Röd
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,744 kr - 0,744 kr | 10400 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10083352 | 1,2639 kr - 1,2639 kr | 10178 I lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,619 kr - 0,619 kr | 92000 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5237 kr - 2,091 kr | 3644 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8026 kr - 2,091 kr | 2000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gul
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 4,435 kr - 8,7677 kr | 98 I lager |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Gul
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,6461 kr - 5,1914 kr | 4250 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 10107140 | 2,6701 kr - 5,6327 kr | 2350 I lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gul
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisk
|
|
| 0,8162 kr - 2,2496 kr | 4493 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Gul
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 3,9668 kr - 5,7394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta