Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snabbmonterade gängade skyddspluggar skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.
Döljer den initiala tråden av standard kvinnliga trådar. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive de inom hydraulik- och allmän ingenjörsindustrier. De täcker ett brett spektrum av trådstorlekar som uppfyller metriska, gas- och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | D | H | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7897 kr - 1,2285 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 2
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,9155 kr - 1,4242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 1,027 kr - 1,5975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,6419 kr - 0,9985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,9502 kr - 1,4781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,9324 kr - 1,4505 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,7094 kr - 1,1035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 3,1981 kr - 4,9749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 3,1141 kr - 4,8441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1,1/4" x 11
|
1.965 in
49.9 mm
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
||
| 1,118 kr - 1,7391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13/16" x 16
|
|
0.713 in
18.1 mm
|
|
UNF
|
||
| 1,5409 kr - 2,3969 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/16" x 12
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,8722 kr - 1,3567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 1,1856 kr - 1,8444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 1,6767 kr - 2,6083 kr | 1500 I lager |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 1,533 kr - 2,3846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 1,6767 kr - 2,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,6609 kr - 1,0281 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,8309 kr - 1,2926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 0,962 kr - 1,4965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrisk
|
||
| 1,533 kr - 2,3846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS