Meny Sök

Gängade pluggar PCR

I produktion

Snabbmonterade gängade skyddspluggar skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.

Döljer den initiala tråden av standard kvinnliga trådar. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive de inom hydraulik- och allmän ingenjörsindustrier. De täcker ett brett spektrum av trådstorlekar som uppfyller metriska, gas- och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek D H h Gängstandard Köp
0,8067 kr - 1,255 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrisk
0,934 kr - 1,4529 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
18.2 mm
Metrisk
0,7667 kr - 1,1927 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 2
17.2 mm
Metrisk
1,6279 kr - 2,5323 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,7277 kr - 1,132 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrisk
0,8468 kr - 1,3172 kr Fråga angående leveranstidhär
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrisk
1,1511 kr - 1,7906 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
1,6279 kr - 2,5323 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
1,4883 kr - 2,3152 kr Fråga angående leveranstidhär
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrisk
4,892 kr - 7,6098 kr Fråga angående leveranstidhär
2" x 11
17.5 mm
GAS
1,4262 kr - 2,2186 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrisk
1,0063 kr - 1,5654 kr Fråga angående leveranstidhär
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
1,4883 kr - 2,3152 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
0,8889 kr - 1,3827 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2
18.2 mm
Metrisk
0,8416 kr - 1,3092 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,9053 kr - 1,4082 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,6417 kr - 0,9982 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,6232 kr - 0,9695 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,9225 kr - 1,4351 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1
14.6 mm
Metrisk
0,997 kr - 1,551 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrisk
  • av 2
Gängad plugg M16 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751067

Prisintervall
1,255 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M20 x 2.5 LDPE - PCR Grön

20751104

Prisintervall
1,4529 kr - 0,934 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.2 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M14 x 2 LDPE - PCR Grön

20751050

Prisintervall
1,1927 kr - 0,7667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751173

Prisintervall
2,5323 kr - 1,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1.5/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M10 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751036

Prisintervall
1,132 kr - 0,7277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.6 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M18 x 2.5 LDPE - PCR Grön

20751074

Prisintervall
1,3172 kr - 0,8468 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 2.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Grön

20750961

Prisintervall
1,7906 kr - 1,1511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2" x 14
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 1" x 11 GAS LDPE - PCR Grön

20750985

Prisintervall
2,5323 kr - 1,6279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1" x 11
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg M26 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751111

Prisintervall
2,3152 kr - 1,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.7 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 2" x 11 GAS LDPE - PCR Grön

20751012

Prisintervall
7,6098 kr - 4,892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.5 mm
  • Gängstorlek
    2" x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M20 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751081

Prisintervall
2,2186 kr - 1,4262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR Grön

20751142

Prisintervall
1,5654 kr - 1,0063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    9/16" x 18
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Grön

20750978

Prisintervall
2,3152 kr - 1,4883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4" x 14
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg M20 x 2 LDPE - PCR Grön

20751098

Prisintervall
1,3827 kr - 0,8889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.2 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Grön

20750947

Prisintervall
1,3092 kr - 0,8416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4" x 19
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Grön

20750954

Prisintervall
1,4082 kr - 0,9053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8" x 19
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Grön

20751135

Prisintervall
0,9982 kr - 0,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2" x 20
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Grön

20750930

Prisintervall
0,9695 kr - 0,6232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    1/8" x 28
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M10 x 1 LDPE - PCR Grön

20751029

Prisintervall
1,4351 kr - 0,9225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.6 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M14 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751043

Prisintervall
1,551 kr - 0,997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR