Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7786 kr - 13,3868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 2,7035 kr - 7,3686 kr | 650 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 5,6388 kr - 8,7714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 10106846 | 3,4514 kr - 5,3689 kr | 2200 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
|
| 10106907 | 10,1025 kr - 27,7718 kr | 40 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
|
| 10106860 | 2,559 kr - 6,2337 kr | 6000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
|
| 10106853 | 2,0566 kr - 5,6365 kr | 800 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Vit
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
|
| 3,355 kr - 5,219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 5,1373 kr - 7,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 1,288 kr - 2,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,4761 kr - 3,8518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,4613 kr - 3,8287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 2,7238 kr - 4,237 kr | 1800 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,356 kr - 2,1094 kr | 7600 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,5378 kr - 2,3921 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8608 kr - 2,8946 kr | 2700 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,6908 kr - 2,6301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,1626 kr - 1,8085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 2,4124 kr - 3,7526 kr | 1200 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 2,288 kr - 3,5592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1