Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Gängade insatser finns i metriska mått eller tum eller i en kombination av metriska mått och tum.Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Int. thread type d1 | l1 | Typ av insats | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286,3935 kr - 357,962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UNF
|
1.37
|
Extra kraftig
|
1-3/8"-12
|
Kolstål
|
1-3/8"-12
|
1"-12
|
||
| 23,418 kr - 38,9504 kr | 53 I lager |
UNC
|
0.50
|
Tunn vägg
|
1/2"-13
|
Kolstål
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 338,7258 kr - 521,0522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UNC
|
0.50
|
Extra kraftig
|
5/8" - 11
|
Kolstål
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
| 1 030,1565 kr - 1 287,7554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UNF
|
1.25
|
Extra kraftig
|
1 - 3/8" - 12
|
303 Rostfritt stål
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 14
|
||
| 252,3417 kr - 388,1905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UNC
|
0.31
|
Extra kraftig
|
7/16" - 14
|
303 Rostfritt stål
|
7/16"-14
|
10-24
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta