Meny Sök

Gängad insats 0.50 3/8"-16 Tunn vägg Kolstål

Gängade insatser med tunn vägg ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera utan att borrning krävs. Ger en säker fixering så att insatsen inte rör sig. Tumstorlekar av kolstål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20218713

Tillverkarens artikelnummer:

20218713

53 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 38,9504 kr
10 - 19 35,0076 kr
20 - 49 33,0959 kr
50 - 99 31,1842 kr
100 - 499 25,3297 kr
500 + 23,418 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

38,95 kr

1 x 38,9504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 3/8"-16
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1/2"-13
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.50
Inst. tap drill size 29/64"
Inst. thread tap tol. 2B 1/2"-13
Material Kolstål
Typ av insats Tunn vägg
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss