Meny Sök

Gängad insats 1.37 1"-12 Extra kraftig Kolstål

Gängade insatser ersätter avskalade eller skadade gängor med starkare gängor, vilket säkerställer en solid anslutning. Enkla att montera och ta bort utan borrning och används i extra kraftiga tillämpningar. Ger en säker fixering. Tumstorlekar av kolstål finns tillgängliga.
Essentra artikelnummer:

20219055

Tillverkarens artikelnummer:

20219055

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 357,962 kr
10 - 19 322,118 kr
20 - 49 304,3155 kr
50 + 286,3935 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

357,96 kr

1 x 357,962 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Int d1 tol 2B 1"-12
Int. thread type d1 UNF
E x t d2 tol 2A 1-3/8"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.37
Inst. tap drill size 1-5/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-3/8"-12
Material Kolstål
Typ av insats Extra kraftig
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss