Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
585 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
111,1112 kr - 136,3611 kr 1014 I lager
PEEK
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PEEK
5.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
PEEK
12.0 mm
11,8062 kr - 11,8062 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
30.0 mm
3,8308 kr - 3,8308 kr 2023 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,5555 kr - 2,4349 kr Fråga angående leveranstidhär
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
5,6302 kr - 10,9732 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
20.0 mm
5,1968 kr - 5,9859 kr 25960 I lager
Sexkantig
PA
M4
22.2 mm
4,0405 kr - 4,6527 kr 6800 I lager
Sexkantig
PA
M3
9.5 mm
5,4417 kr - 6,2716 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
25.4 mm
6,0036 kr - 11,677 kr 300 I lager
Nylon
12.7 mm
4,2037 kr - 4,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3.5
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
22.2 mm
7,0729 kr - 13,7838 kr 8774 I lager
Nylon
18.0 mm
3,9588 kr - 4,5574 kr 2000 I lager
Sexkantig
PA
M3
6.4 mm
4,2037 kr - 4,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
12.7 mm
4,869 kr - 9,4938 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
10.0 mm
5,6302 kr - 10,9732 kr 90 I lager
Nylon
22.0 mm
4,869 kr - 9,4938 kr 364 I lager
Nylon
8.0 mm
9,7954 kr - 9,7954 kr 1549 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
  • av 30
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 20.0 mm

10221112

Prisintervall
136,3611 kr - 111,1112 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 7.0 mm 5.0 mm

10643648


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 12.0 mm

10567739


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Ljusbrun
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

10428627

Prisintervall
11,8062 kr - 11,8062 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 10.0 mm 15.0 mm

10157466

Prisintervall
3,8308 kr - 3,8308 kr

Lagernivåer
2023 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    15.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 8.0 mm

10339688

Prisintervall
2,4349 kr - 1,5555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Prisintervall
10,9732 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Prisintervall
5,9859 kr - 5,1968 kr

Lagernivåer
25960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Prisintervall
4,6527 kr - 4,0405 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Prisintervall
6,2716 kr - 5,4417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Prisintervall
11,677 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Prisintervall
4,8431 kr - 4,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3.5
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Prisintervall
13,7838 kr - 7,0729 kr

Lagernivåer
8774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Prisintervall
4,5574 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Prisintervall
4,8431 kr - 4,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Prisintervall
9,4938 kr - 4,869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Prisintervall
10,9732 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    22.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 8.0 mm

10226780

Prisintervall
9,4938 kr - 4,869 kr

Lagernivåer
364 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm 30.0 mm

10306833

Prisintervall
9,7954 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
1549 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB