Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
582 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
6,0358 kr - 6,0358 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M3
35.0 mm
3,153 kr - 3,153 kr 1020 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
3,4336 kr - 3,4336 kr 600 I lager
Rund
PA
M3
8.0 mm
4,2447 kr - 4,2447 kr 2518 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
4,3345 kr - 7,0122 kr 3400 I lager
Rund
PA
M2
5.0 mm
5,4145 kr - 8,5212 kr 1000 I lager
Rund
PA
M2
15.0 mm
4,586 kr - 7,4264 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M3
8.0 mm
4,734 kr - 7,6927 kr 1500 I lager
Rund
PA
M3
15.0 mm
3,7286 kr - 3,7286 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M4
18.0 mm
5,7695 kr - 5,7695 kr 1487 I lager
Rund
PA
M4
35.0 mm
4,838 kr - 4,838 kr 1339 I lager
Rund
PA
M3
10.0 mm
3,4348 kr - 3,4348 kr 1287 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
3,9584 kr - 3,9584 kr 537 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
9,3782 kr - 9,3782 kr 40 I lager
Rund
PA
M4
40.0 mm
5,5174 kr - 5,5174 kr 3341 I lager
Rund
PA
M4
12.0 mm
5,3701 kr - 5,3701 kr 1109 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
2,995 kr - 2,995 kr 10419 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
8,3892 kr - 8,3892 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
PA
M4
25.0 mm
5,8139 kr - 8,1069 kr 1300 I lager
Rund
PA
M5
5.0 mm
5,8139 kr - 8,1069 kr 200 I lager
Rund
PA
M5
10.0 mm
  • av 30
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 35.0 mm

10168646

Prisintervall
6,0358 kr - 6,0358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm

10168684

Prisintervall
3,153 kr - 3,153 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Diameter
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 8.0 mm

10168691

Prisintervall
3,4336 kr - 3,4336 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 15.0 mm

10168738

Prisintervall
4,2447 kr - 4,2447 kr

Lagernivåer
2518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    15.0 mm
  • Diameter
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2 5.0 mm

10368817

Prisintervall
7,0122 kr - 4,3345 kr

Lagernivåer
3400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
  • Diameter
    5.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M2 15.0 mm

10368855

Prisintervall
8,5212 kr - 5,4145 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    7.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
  • Diameter
    5.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 8.0 mm

10369272

Prisintervall
7,4264 kr - 4,586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 15.0 mm

10369302

Prisintervall
7,6927 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    15.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 18.0 mm

10168745

Prisintervall
3,7286 kr - 3,7286 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 35.0 mm

10168783

Prisintervall
5,7695 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
1487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M3 10.0 mm

10168516

Prisintervall
4,838 kr - 4,838 kr

Lagernivåer
1339 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Diameter
    6.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 15.0 mm

10168561

Prisintervall
3,4348 kr - 3,4348 kr

Lagernivåer
1287 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    15.0 mm
  • Diameter
    7.0 mm
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona 20.0 mm

10168608

Prisintervall
3,9584 kr - 3,9584 kr

Lagernivåer
537 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Diameter
    7.0 mm
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 40.0 mm

10168790

Prisintervall
9,3782 kr - 9,3782 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 12.0 mm

10168721

Prisintervall
5,5174 kr - 5,5174 kr

Lagernivåer
3341 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    12.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    7.0 mm
Avståndshållare hona mot hona 25.0 mm

10168769

Prisintervall
5,3701 kr - 5,3701 kr

Lagernivåer
1109 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Diameter
    7.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm

10168806

Prisintervall
2,995 kr - 2,995 kr

Lagernivåer
10419 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Diameter
    7.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 25.0 mm

10320594

Prisintervall
8,3892 kr - 8,3892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Diameter
    8.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 5.0 mm

10368541

Prisintervall
8,1069 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    2.5 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm
Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M5 10.0 mm

10368572

Prisintervall
8,1069 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    5.0 mm
  • Distansens form
    Rund
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
  • Diameter
    10.0 mm