Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Cylindrisk M4 25.0 mm

Rund gängad distans, av 25 % glasarmerad nylon som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10320594

Tillverkarens artikelnummer:

RTSN-M4-25-8-1

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 8,1448 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 072,40 kr

500 x 8,1448 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 10.0 mm
Distansens form Rund
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Diameter 8.0 mm
Längd på distans 25.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Round Threaded Spacer
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss