10168790
RTSN-M4-40-7-1
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 9,105 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Svart |
|---|---|
| Invändig gänglängd | 0.394 in |
| Invändig gänglängd | 10.0 mm |
| Distansens form | Rund |
| Kompatibla gängstorlekar (alla) | M4 |
| Diameter | 0.276 in |
| Diameter | 7.0 mm |
| Längd på distans | 1.575 in |
| Längd på distans | 40.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6 + 25 % glasarmering |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
| Typ | Round Threaded Spacer |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta