Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5638 kr - 12,7973 kr | 2240 I lager |
|
Nylon
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0036 kr - 11,677 kr | 300 I lager |
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 7,0729 kr - 13,7838 kr | 7924 I lager |
|
Nylon
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,6302 kr - 10,9732 kr | 90 I lager |
|
Nylon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,9588 kr - 4,5574 kr | 2000 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,2037 kr - 4,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 4,869 kr - 9,4938 kr | 2264 I lager |
|
Nylon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,2037 kr - 4,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,1221 kr - 4,7479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,2037 kr - 4,8431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6255 kr - 5,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 5,1968 kr - 5,9859 kr | 25960 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,869 kr - 9,4938 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,6302 kr - 10,9732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0405 kr - 4,6527 kr | 6800 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,4417 kr - 6,2716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 4,3663 kr - 8,5459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,0036 kr - 11,677 kr | 1274 I lager |
|
Nylon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta