Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 10.0 mm M3 30.0 mm

Essentra artikelnummer:

10587294

Tillverkarens artikelnummer:

1306265

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Distansens form Sexkantig
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Längd på distans 30.0 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Typ Icke-underskuren
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss