Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 30.0 mm

Sexkantig gängad distans, av 25 % glasarmerad nylon som ger extra styrka i tuffa tillämpningar.
Essentra artikelnummer:

10226865

Tillverkarens artikelnummer:

303100000002

590 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 13,1812 kr
250 - 999 8,6987 kr
1000 + 6,7607 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

659,06 kr

50 x 13,1812 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Gängstorlek M3
Längd på distans 30.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Avstånd över plana ytor 5.7 mm
Invändig gänglängd A 10.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss