Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348,6985 kr - 498,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30x54
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 651,3446 kr - 868,3808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36x72
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 450,2496 kr - 600,3329 kr | 1 I lager |
30x60
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 683,6993 kr - 911,5991 kr | 2 I lager |
36x72
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 711,0945 kr - 948,0867 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28x56
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 1 277,6557 kr - 1 703,4622 kr | 2 I lager |
28x56
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
28.0
|
56.0
|
||
| 2 408,6526 kr - 3 211,4974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 2 529,097 kr - 3 372,09 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 62,2296 kr - 95,6471 kr | 1141 I lager |
8x16
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 50,7756 kr - 78,1708 kr | 1656 I lager |
6x24
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 14,9965 kr - 23,1442 kr | 112 I lager |
8x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 365,7024 kr - 562,6645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 686,8875 kr - 915,8501 kr | 1 I lager |
20x80
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 613,4401 kr - 817,8414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 1 152,488 kr - 1 536,6112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x72
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
| 336,7721 kr - 518,0292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30x60
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 578,3695 kr - 771,0806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x54
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 79,942 kr - 123,0423 kr | 256 I lager |
16x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 748,4087 kr - 997,7995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18x36
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
| 148,9024 kr - 229,0806 kr | 23 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta