Meny Sök

Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

Detta gaffelfäste av rostfritt stål kopplar samman två stavar eller axlar och medger vinkelrörelse mellan de kopplade delarna. Lätt att få på plats och justera med vänstergänga av standardtyp. Materialet är mycket starkt, håller länge och är korrosionsresistent.
Essentra artikelnummer:

20210861

Tillverkarens artikelnummer:

20210861

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 990,5965 kr
50 - 99 792,4536 kr
100 + 742,9769 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

990,60 kr

1 x 990,5965 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 16x64
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Vikt g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Slutför Rostfritt stål
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss